The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
Nuevo cable CFSPECIAL.182.060 tiene un diseño blindado, con un PUR resistente a la abrasión recubrimiento exterior con alivio de tensión integrado.21/02/2018
Chainflex® Profinet y otros cables de bus para radios de curvatura extremadamente bajos también están disponibles, cubriendo un enorme rango de aplicaciones. |