The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
取放專家:igus 以模組化套件的形式提供高性價比的 delta robot11/04/2019
快速、輕鬆且經濟高效地自動完成簡單任務:這是 igus 及其低成本自動化產品的目標。除了三軸龍門滑台外,塑膠專家現在開發了一款全新產品——delta robot。它在慕尼克 2018 年 automatica 上向專業觀眾展示。該機器人基於三個免保養的 drylin ZLW 皮帶滑台、免上油的 igubal 聯結杆和匹配的轉接板。NEMA 步進馬達和編碼器確保快速處理高達 1 千克的負載,精度為 ±0.5 毫米。整個系統的安裝空間直徑不超過 420 毫米,低速時最多可承載五千克。鋁和塑膠製成的輕質結構使得 delta robot性價比極高,價格低於 5,000 歐元,可實現至少每分鐘 60 次的抓取速度。“高成本效益的 delta robot使我們的客戶只需大約 10,000 到 15,000 歐元即可擁有自己的控制箱和整合。投資成本在短短幾個月後就能收回,最多不超過半年,”igus GmbH drylin 直線滑動軸承線性和驅動技術部門負責人 Stefan Niermann 表示。 可作為模組化套件或現成系統提供 根據客戶的要求,新的 delta robot可以在 24 小時內作為預裝配的模組化套件(帶裝配說明,包裝在一個箱子中,總重 18 千克)或即裝即用的系統(包裝在運輸框架中)交付。客戶可以選擇使用自己的軟體和控制系統,或直觀易用的 dryve D1 控制系統。Delta robot非常適合簡單的裝配功能、揀選放置任務,以及檢測技術中的應用。除了 delta robot之外,igus 還提供具有 robolink 產品系列的其他低成本機器人系統。該系列可供使用者借助模組化系統個性化組裝多達 5 軸的機械臂,該系統包括不同的關節、各種塑膠齒輪、馬達和介面連接器。 |