The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
igus® yang menjadi pioner pertama di seluruh dunia yang memulai program daur ulang untuk energy chains®.13/01/2020
Hanya sekitar 16 persen dari limbah plastik yang diproduksi di Jerman digunakan kembali untuk produk-produk baru, hal ini berdasarkan Plastikatlas 2019 [1]. Meskipun plastic energy chain® tahan lama, hal ini tidak sebanding dengan produk sekali pakai seperti kemasan plastik sehingga pertanyaan dari hal ini yaitu bagaimana cara membuangnya jika masih digunakan hingga akhir masa kerjanya. Biasanya, chain tersebut dibuang bersama dengan sampah plastik lainnya. Proses daur ulang jarang terjadi karena biaya pemisahan bahan yang berbeda dalam suatu produk dan mendaur ulangnya untuk dapat membuat butiran yang dapat digunakan (penggilingan) terlalu tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar pabrik melakukan prosedur yang biasa dilakukan dengan melepas energy chain® dari mesin mereka dan membuangnya ke dalam limbah industri. Dalam kebanyakan kasus, plastik tersebut kemudian dibakar. igus® menawarkan alternatif ramah lingkungan dalam bentuk “ igus® green program chainge daur ulang”.
|