The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
igus presenta en la feria LIGNA 2015 sus cadenas portacables resistentes al polvo y su gama ampliada de cojinetes de fricción11/05/2015
Fiel a su lema «plastics for longer life», igus trabaja para incrementar la vida útil de las aplicaciones en movimiento y por abaratar sus costes. De hecho, lleva décadas fabricando componentes libres de lubricación y especialmente destinados a la industria de la madera. Gracias a ello, las cadenas y tubos portacables no se ven afectadas por el polvo o las virutas y pueden ofrecer un excelente funcionamiento continuo y una óptima protección para los cables incluso en los entornos más exigentes. |